Publicar produtos
511983C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 220 x 220mm
511983C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 220 x 220mm
511983C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 220 x 220mm
    DELABIE

    511983C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 220 x 220mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio angular Be-line® 135°, Ø 35mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Para uso como corrimão (parte horizontal) ou como barra de apoio (parte 135°), para WCs, chuveiros ou banheiras. Use como barra de apoio universal para o lado esquerdo ou direito. Espessura do tubo de alumínio 3mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35mm com face frontal plana ergonómica que impede a rotação para uma aderência ideal. Alumínio com revestimento em pó antracite metalizado; proporciona um bom contraste visual com paredes de cores claras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. 3 pontos de fixação evitam que a mão fique presa e simplificam a instalação. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70mm para paredes de concreto. Dimensões: 220 x 220mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Barra de apoio para vasos sanitários com garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511983C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)219
    • Largura (mm)479
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1081
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte