Publicar produtos
511983W Be-line® matte white angled grab bar 135°, 220 x 220mm
DELABIE

511983W Be-line® matte white angled grab bar 135°, 220 x 220mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio angular Be-line® 135°, Ø 35mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Para uso como corrimão (parte horizontal) ou como barra de apoio (parte 135°), para WCs, chuveiros ou banheiras. Use como barra de apoio universal para o lado esquerdo ou direito. Espessura do tubo de alumínio 3mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação para uma ótima aderência. Alumínio com revestimento em pó branco fosco; proporciona um bom contraste visual com paredes escuras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. 3 pontos de fixação evitam que a mão fique presa e simplificam a instalação. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70mm para paredes de concreto. Dimensões: 220 x 220mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Barras de apoio para vasos sanitários com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511983W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)219
  • Largura (mm)479
  • Profundidade (mm)71
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1081
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte