Publicar produtos
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512121S BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador eletrônico de sabão para montagem na bancada. Dispensador de sabão líquido ou em espuma. Sem contato manual: célula infravermelha detecta as mãos automaticamente. Bica em aço inoxidável 304 com acabamento acetinado. Dispensador sem bomba de resíduos. Unidade eletrônica separada para instalação sob a pia. Dispensador automático de sabão: alimentação elétrica com transformador de 230/6V. Para sabão líquido de base vegetal com viscosidade máxima de 3.000 mPa.s ou sabão em espuma específico. Comprimento total da bica: 105 mm. Fornecido com tubo flexível de 1,20 m para reservatórios remotos (reservatório não fornecido). Dispensador eletrônico de sabão para montagem na parede com garantia de 30 anos. Marca CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única512121S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)99
    • Largura (mm)37.3
    • Profundidade (mm)121
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte