Publicar produtos
566 Toilet roll holder with spindle
DELABIE

566 Toilet roll holder with spindle

Traduzido por Google,
Porta-papel higiênico de parede. Porta-papel higiênico com eixo. Tampa articulada em peça única para fácil manutenção e melhor higiene. Eixo integral em policarbonato antirroubo: inquebrável. Aço inoxidável 304 polido brilhante bacteriostático. Fixações ocultas. Dimensões: 119 x 140 x 80 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única566
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-22
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte