Publicar produtos
6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Traduzido por Google,
Dispensador de papel toalha de parede. Com fechadura e chave DELABIE padrão. Com controle de nível. Capacidade para 750 folhas. Espessura do metal: 1 mm. Revestimento em pó branco. Dimensões: 120 x 270 x 450 mm. Pacote com 180 toalhas de papel dobradas pode ser encomendado separadamente (ref. 6606). Dimensões das toalhas de papel: aberto 230 x 250 mm, fechado 115 x 250 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6602
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)279
  • Profundidade (mm)137
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2796
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte