Publicar produtos
6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Traduzido por Google,
Dispensador de papel toalha de parede. Aço inoxidável 304 bacteriostático com acabamento acetinado polido. Dispensador de papel toalha com trava e chave DELABIE padrão. Com controle de nível. Capacidade para 750 folhas. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Dimensões: 130 x 275 x 450 mm. O pacote de papel toalha dobrado pode ser encomendado separadamente (ref. 6606). Dimensões do papel toalha: aberto 230 x 250 mm, dobrado 115 x 250 mm. Dispensador de papel toalha com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6607D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)276
  • Profundidade (mm)137
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3843
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte