Publicar produtos
729564S Deck-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litre
DELABIE

729564S Deck-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litre

Traduzido por Google,

Dispensador de sabão para instalação em bancada com bico reto.
Dispensador de sabonete líquido ou gel hidroalcoólico.
Modelo para ser instalado na pia.
Antivandalismo.
Corpo e botão de pressão em aço inoxidável 304 polido com acabamento acetinado.
Sistema anti-gotejamento (à prova d'água).
Mecanismo de travamento discreto: destravamento sem ferramentas específicas e travamento automático.
Reabasteça por cima (desaparafusando o mecanismo) ou por baixo (desencaixando o tanque).
Fornecido com um tanque de 0,5 litro.
Compatível com gel hidroalcoólico.
Dispensador de sabão para instalação em bancada com 30 anos de garantia.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única729564S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte