Publicar produtos
761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Traduzido por Google,
Sistema de descarga sem cisterna: conexão direta à tubulação. Para instalação aparente na parede. Operação suave ao toque. Tempo de vazão: ~7 segundos. Disjuntor de vácuo. Corpo e botão de pressão em latão maciço cromado. Entrada angular M¾". Com porca de saída Ø 28 mm. Tubulações de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm em todos os pontos (incluindo conectores). Vazão base: 1 l/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Compatível com água da chuva. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única761000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniclassTankless Toilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte