Publicar produtos
792410 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792410 SECURITHERM shower panel

Traduzido por Google,

Painel eletrônico termostático para chuveiro:

Painel de duche em alumínio anodizado para instalação aparente na parede.

Com entrada oculta através de tubos flexíveis, M1/2".

Misturador termostático SECURITHERM.

Controle de temperatura ajustável, de água fria até 38°C, com o primeiro limitador configurado em 38°C e o segundo limitador configurado em 41°C.

Sistema de segurança anti-escaldante: desligamento automático em caso de falta de água fria.

Função anti-chuveiro frio: desligamento automático em caso de falha no fornecimento de água quente.

Choques térmicos são possíveis.

Alimentado por bateria de lítio 223 6V.

Detecção de presença por infravermelho. O chuveiro inicia quando a mão está a 4 cm do sensor.

Desliga-se sob demanda ou automaticamente após aproximadamente 60 segundos.

Lavagem de emergência (aproximadamente 60 segundos a cada 24 horas após o último uso).

Vazão definida em 6 lpm a 3 bar, ajustável, pulverização com efeito de chuva.

Chuveiro redondo cromado e inviolável.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas de retenção.

Indicado para pessoas com mobilidade reduzida.

Garantia de 30 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única792410
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)124
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4236
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte