Publicar produtos
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9610 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática de parede para lava-louças. Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Misturadora termostática de parede fornecida com 1 bica descartável removível feita de Hostaform® reciclável L. 125 mm. À prova de queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Cartucho sequencial termostático anti-calcário para controlo sequencial do caudal e da temperatura. A temperatura pode ser ajustada desde água fria até 40 °C com limitador de temperatura máximo definido a 40 °C. Choques térmicos e químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Caudal regulado a 7 l/min. Corpo em latão cromado. Sem contacto manual graças à alavanca de controlo Hygiene L. 146 mm. Misturadora com centros de 150 mm fornecida com conectores STOP/CHECK descentrados M1/2" M3/4" adequados para hospitais. Misturador termostático ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9610
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSink mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)141
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)271
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1772
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte