Publicar produtos
H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611P SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Traduzido por Google,
Misturadora termostática SECURITHERM de parede para lava-louças. Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Misturadora fornecida com 2 bicas de aço inoxidável L. 136 mm. Anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch evita queimaduras. Cartucho termostático sequencial anticalcário para controlo sequencial do caudal e da temperatura. A temperatura pode ser ajustada desde água fria até 40 °C com limitador de temperatura definido para 40 °C. Choques térmicos ou químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Caudal regulado a 7 lpm. Corpo em latão cromado. Sem contacto manual graças à alavanca de controlo Hygiene L. 146 mm. Misturadora com centros de 150 mm, fornecida com 2 conectores STOP/CHECK em linha, ideal para hospitais. Misturador termostático ideal para instituições de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9611P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSink mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)141
  • Largura (mm)215
  • Profundidade (mm)217
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2055
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Oceânia Europa América do Norte