Publicar produtos
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP

    CARGO - BABY WALL LAMP

    Traduzido por Google,

    Inspirada nas chaminés de navios transatlânticos, esta elegante luminária de parede mini e gráfica é ideal para ser instalada na cabeceira da cama, no corredor ou na sala de estar, proporcionando uma iluminação ambiente e um toque moderno. É composta por uma cúpula cônica e um cilindro em tecido branco difusor com bordas e acabamentos pretos, além de um fio trançado preto. As luminárias de parede Cargo estão disponíveis em dois tamanhos de cúpula e dois acabamentos padrão. Elas podem ser giradas de frente para trás, de cabeça para baixo ou vice-versa.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.22 x H.45 cm / L.10.6’’ x l.8.7’’ x H.17.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicababy-cargo-wall-lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte