Publicar produtos
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door
    Dierre

    NEW IDRA EI2 120 DOUBLE LEAF Stainless steel Fire door

    3.2 de 5 estrelas3.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A New Idra é uma porta corta-fogo flexível e segura, que responde às necessidades de proteção de casas, supermercados, hospitais, armazéns, casas de máquinas, teatros, restaurantes e qualquer outro edifício público. Adequada para aberturas de tamanho médio, típicas de portas de uma ou duas folhas, New Idra é o equilíbrio ideal de diferentes características, que a tornam uma das portas corta-fogo mais populares. Podem ser instalados facilmente, sem furações adicionais ou alterações na estrutura da parede, com grande versatilidade adaptando-se a qualquer ambiente. O perfil rente ao quadro, os laços embutidos no quadro e um fechamento de 3 dobradiças garantem os mais altos desempenhos. Também oferecemos uma ampla gama de cores e tamanhos, tanto padrões quanto especiais; na versão em branco, com a robustez típica do aço, e na versão envidraçada, com diferentes opções de envidraçamento disponíveis. O novo Idra também está disponível na versão anti-pânico ou com puxador/puxador e proteção de superfície, com uma película que pode ser removida após a montagem. O novo Idra está certificado e homologado pela sua resistência ao fogo de acordo com a norma europeia EN 1634. A porta está equipada com certificado de resistência ao fogo UNI EN 1634-1 classe EI2120
    Especificação
    • - Rigid frame structure with ties - Complanarity between frame and leaf - Standard leaves and frames are zinc-coated and come in light ivory finishing. RAL exterior or stainless steel finishings are available upon request. - New Idra doors come with the following standard features: fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two accident-prevention handles in black epoxy. Stainless steel handles, encrypted cylinders, 3-lock points locks can be combined to the panic exit bars. - A reinforcement is always fitted inside the leaves, on the push side, in order to improve the door structure in case a panic exit bar is fitted or retro-fitted. - Electric unlock can be mounted for access monitoring. - Mobile threshold - Closure selector - All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom, sliding or leaf-enclosed door closers - A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted - New Idra doors can be fitted with round or square glazing, in several sizes. They can also be moved from their standard position upon 5 request - The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections THERMAL TRANSMITTANCE 2,2 W/m2K NOISE REDUCTION N.D. HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK EXPOSED HINGES WEIGHT 40 kg/m2 - OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES: HOT FUMES KIT NOISE REDUCTION with mobile threshold 32 dB NOISE REDUCTION with fixed threshold (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements) 36 dB PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD classe 4 C4 - ADDITIONAL VARIATIONS: QUARE WINDOW / ROUND WINDOW FANLIGHT/SIDELIGHT BUMPER SKIRTING/BAND 3-FLAP HINGES PANIC EXIT BAR 3 LOCK POINTS LOCK DIN COMPLIANT HANDLES - ACCESS MONITORING: ELECTRIC UNLOCK LECTROHANDLE ELECTRIC LOCK ELECTROMAGNETS MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS - CERTIFIED DIMENSIONS WIDTH 950 ÷ 2600 (600 + 350) ÷ (1300 +1300) HEIGHT 1987 ÷ 2650
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEI2-120-DB
    • Familia de productoEI
    • Grupo de produtosNew Idra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-05
    • Número de edição2
    • Altura (mm)2150
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors