Publicar produtos
OPERA EI 60 Hinged Fire door
OPERA EI 60 Hinged Fire door
    Dierre

    OPERA EI 60 Hinged Fire door

    Traduzido por Google,
    OPERA EI 60 é uma porta cega simples.‎ Espessura da folha a partir de 54 mm.‎ - Caixilharia perimetral em madeira maciça nos quatro lados com chapas de MDF - Enchimento interno especial em várias camadas de diversos materiais para garantir alto desempenho em termos de corte de fogo e alto ruído isolamento
    Especificação
    • HIGH PERFORMANCE - EI60: fire resistance 60 minutes, soundproof 37dB - EI 60 available hidden adjustable hinges on 3 axes for single door whose number guarantees high weight capacity - lower mobile threshold on request - thermo-expanding gasket on the frame and door hot fumes / cold fumes Sa norma EN 1634-3 - lock with Yale cylinder version - external folding door closer or retractable - blockboard wooden frame - double stop gasket - architraves in various sizes and profiles and cutting with butting 45 or 90° available VARIANTS Wide range of finishes: from lacquered, to essence, to laminated EXTRA Various lock solutions Electrical release Hidden door closer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOPERA-EI-60-Hinged-Fire-door
    • Familia de productoFire doors
    • Grupo de produtosOpera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta