Publicar produtos
SPLIT Fire door
SPLIT Fire door
    Dierre

    SPLIT Fire door

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Split é certificado e homologado para sua resistência ao fogo de acordo com o padrão europeu EN 1634, que é emitido seguindo a conformidade com rigorosos padrões de resistência ao fogo.‎ Certificação EI2 60 e 120.‎ O termo “EI” sinaliza a capacidade de um produto para reter certas características, por um determinado tempo, contra o fogo: 60 e 120 minutos.‎ Cada letra indica uma característica diferente.‎ “E” significa integridade, sendo a capacidade da porta de não deixar passar, nem produzir fumaça ou fumaça.‎ “I” indica isolamento térmico sendo a capacidade da porta de reduzir a transmissão de calor.‎ Portanto, uma porta capaz de manter sua capacidade de carga e bloquear a passagem de fumaça e fumaça é classificada como “E”.‎ Uma porta que , além das qualidades acima mencionadas, é capaz de limitar a transmissão de calor, até uma temperatura máxima de 180°C, na face da porta que não está em contato direto com o fogo (face fria) é classificado como EI.‎
    Especificação
    • Split is a versatile fire door, which meets the increasingly agile and dynamic demands of distribution and perfectly meets the available in stock requirements.‎ Can be installed in houses, supermarkets, hospitals, warehouses, machine rooms, cinemas and any public building, it is suitable to close medium size passageways, typical of single and double leaf doors.‎ Standard dimensions, single opening hand thanks to the reversibility of the structure with 4 sided frame, blank structure and the sturdiness typical of steel, brick-in or bolt-in frame depending on the wall, all features that make the product extremely functional.‎ Fitting is flexible and universal thanks to the reversibility, with the lower cross member that can be removed by means of screws.‎ Panic version or with handle/handle and vast choice of colours, very competitive price and immediate availability, complete the features of a door that allows the wholesaler to minimize stock manage to offer the user the opportunity to customize the fitting, determining the opening hand during the installation and, if the case, the addition of the panic bar.‎ For Split, surface protection with film to be removed after the installation.‎
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPLIT-Fire-door
    • Familia de productoFire doors
    • Grupo de produtosSplit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta