Publicar produtos
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
VISUAL Fire door
    Dierre

    VISUAL Fire door

    Traduzido por Google,
    Fechaduras com homologação de resistência ao fogo segundo EN 1634 e UNI 9723, e certificadas em vários Estados Membros do Espaço Europeu, acessórios normalizados e características técnicas a partir da nossa produção.‎ Caixilharia com estrutura perimetral em aço galvanizado com isolamento térmico interior em perfil nas versões ZTL, 3 dobradiças com 3 abas reguláveis ​​em altura e largura em rolamentos axiais de esferas, fecho automático standard com molas de 2-4 forças, também fecho automático adicional com dobradiça central com mola incorporada, aro standard com tirantes para parede em 3 lados.‎ Ala com estrutura de suporte do vidro em aço galvanizado no perímetro, interposto com isolamento térmico, em perfil perfilado nas versões ZTL, fechadura de embutir de ponto único de fecho com cilindro tipo Yale com 3 chaves, puxadores (puxador/puxador) anti-acidentes em placa de resina preta mate, vedação perimetral auto-expansível fumos quentes.‎ Estrutura e asa pintadas com pó epóxi poliéster na cor marfim claro semelhante a RAL 9010, instalação em ambientes internos não expostos a ao sol e/ou chuva, aplicações especiais para encaixe externo, abertura push vista de dentro.‎ Espessura da asa e aro, REI /EI2 60 espessura 55 mm, REI 120 espessura 80 mm.‎ Opções: aro com tirantes de tijolo , para aparafusar no contramarco emparedado embutido na parede, aparafusamento, puxadores e/ou barra antipânico, fechos de portas, maçaneta elétrica para controle de acesso, luzes de presença e/ou de teto, vidros transparentes para exteriores expostos ao sol, vidros reflectores para exteriores expostos ao sol, vidro colorido, vidro jateado não transparente, insonorização, tinta RAL a escolher.‎
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVISUAL-Fire-door
    • Familia de productoFire doors
    • Grupo de produtosVisual
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta