Publicar produtos
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing
Veranda Glass Series Deck Railing

    Veranda Glass Series Deck Railing

    Traduzido por Google,
    A beleza encontra a força. A elegância encontra a distinção. Obra-prima encontra engenharia inovadora. O guarda-corpo de alumínio Westbury® foi projetado com esses elementos essenciais em mente. Com uma variedade de designs, cores e texturas, você decide o que combina com você. Quer você adicione grades na frente de sua casa ou no deck na parte de trás, você terá transformado sua casa em um retiro muito acolhedor. Varanda (C70) cria uma área de visualização fenomenal. O design cristalino incorpora painéis de vidro completos no design clássico de 2 trilhos. Quer tenha vista para terra ou água, o Veranda oferece-lhe um conceito aberto com a segurança de secções completas de guarda-corpo. As seções de guarda-corpo não vêm com painéis de vidro. Os painéis devem ser pedidos separadamente. A DSI oferece um painel de vidro padrão transparente e painéis de bronze e cinza como um pedido especial. Trilhos opcionais de vidro temperado de 3/8" estão disponíveis. A DSI não oferece vidro temperado de 3/8".
    Especificação
    • Railing Heights:36” and 42”
      Railing Lengths:4', 5’, and 6’
      Stair Rail Lengths:All Stair Rails are Custom Ordered
      Post Dimensions:2" Residential Post (.090" Wall)
      2" Heavy Duty Post (.093" Wall)
      2 1/2" Residential Post (.125 Wall)
      2 1/2" Power Post (.125" Wall)
      3" Residential Post (.095 Wall)
      4" Smooth Post (.125" Wall)
      4" Deco Post (.090" Wall)
      6" Deco Post (.090" Wall)
      Post Applications for Straight Sections36" T Straight Railing sections require a 37" T post or a 36" T Crossover post.
      42" T Straight Railing sections require a 43" T post or a 42" T Crossover post
      Post Applications for Stair Sections36" T Stair Railing sections require a 47" T post.
      42" T Stair Railing sections require a 53" T post. If the crossover feature is utilized the optional Crossover Adapter is required
      Glass Panel:¼" Tempered Glass. Standard Glass Panel Color: Clear. Special Order Colors: Bronze and Grey
      Stylish Top Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 3/8” t (.085”)
      Bottom Rail:1 3/4” w (.085”) x 1 1/4” t (.085”)
      Gates:Welded Gates: 36", 48", and 60" w openings. Custom sizes are available through Tech Services.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaveranda-series-glass-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosWestbury Veranda Glass Railing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States