Publicar produtos
Soft Care Line
Diversey

Soft Care Line

Traduzido por Google,
Dispensador confiável e econômico. Não requer nenhuma manutenção. Mecanismo de bloqueio oculto. O pacote inclui parafusos/fitas de montagem. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7514295
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de produtosSoft Care Line
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)240
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815