Publicar produtos
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de aço inoxidável.
Especificação
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDB1650
  • Familia de productoTaps
  • Grupo de produtosManual
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)163
  • Largura (mm)117
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps