Publicar produtos
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, ESA100 Showcase

    Traduzido por Google,

    Porta de correr automática de painel fixo comercial

    A dormakaba ESA100 fornece força, beleza e tecnologia em um único pacote como uma das portas automáticas mais inteligentes, eficientes e tecnologicamente avançadas do mercado, a ESA100 oferece uma aparência limpa e suave sem sulcos horizontais que prejudicam a aparência da porta . O ESA100 emprega um sistema de controle de automonitoramento contínuo para uma medida extra de segurança e eficiência.

    A ESA100 é uma porta de trilho e grade de alumínio extrudado econômica projetada para aplicações internas ou externas onde não é necessária a interrupção de emergência.

    • Sem interrupção
    • Astrágalo ajustável
    • Estilo estreito ou médio
    • Acabamento em alumínio anodizado bronze claro ou escuro
    • Muntin único
    • Sensores de segurança e ativação combinados suspensos

    Especificação
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      • SM          Single panel, Medium stile
      • SN          Single panel, Narrow stile
      • SMP       Single panel, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • SNP        Single panel, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      Bi-parting panel doors

      • BM         Bi-parting  panels, Medium stile
      • BN          Bi-parting  panels, Narrow stile
      • BMP      Bi-parting  panels, Medium stile, vertical Pocket tubes
      • BNP       Bi-parting  panels, Narrow stile, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA100 product page.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaautomatic_sliding_door_ESA100
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Entrances