Publicar produtos
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
    dormakaba

    Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro

    Traduzido por Google,
    • Sistema de porta deslizante manual
    • Suportes robustos tipo grampo projetados para painéis de vidro ou madeira até 120 kg. A superfície e o acabamento visíveis do sistema são obtidos com base em perfis de tampa de encaixe.
    • Máx. peso do painel deslizante 80 kg (versão Syncro) / 120 kg (painéis de vidro ou madeira com dois suportes) / 150 kg (painéis de vidro com três suportes)
    • Espessuras de vidro painel deslizante 8 mm, 10 mm e 12 mm
    • Painel deslizante de espessura de madeira de 26 mm a 35 mm
    • Dimensões Altura 143 mm, Largura 52/73 mm
    • Conexões tipo braçadeira - não é necessária preparação de vidro
    • Parada final e suporte
    • Recurso de sincronização: abrir um painel automaticamente abre o outro
    • Benefícios: Com conexões tipo grampo, a necessidade de perfurar e cortar o vidro é eliminada, Encaixe rápido e simples, economizando tempo e dinheiro, especialmente adequado para aplicações em que a conveniência precisa ser casada com o estilo
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRS-120
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de produtosSliding Door Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2900
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor