Publicar produtos
Broekstuk
DUCO

Broekstuk

Traduzido por Google,

Esta peça permite conectar um duto de ø 160 mm a dois bicos de conexão (ø 125 mm) do DucoBox Silent Connect. A distribuição em dois canais reduz a resistência, o que leva a uma operação mais silenciosa e com maior eficiência energética.

Especificação
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabroekstuk
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2022-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)368
  • Profundidade (mm)224
Relacionado
  • Material principalPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.26
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease