Publicar produtos
Verdeelsstuk regelkleppen
DUCO

Verdeelsstuk regelkleppen

Traduzido por Google,

Componente opcional dentro dos sistemas de ventilação acionados por demanda da Duco.

As válvulas de controle, opcionalmente equipadas com um sensor de CO2

- e/

ou medição de umidade, podem ser integrados ao DucoBox Focus.

Especificação
  • The control valves, optionally equipped with a sensor for CO2 or moisture measurement, can be integrated into the exhaust fan. These valves ensure that only polluted and/or moist air is discharged, where and when necessary and in the right amount. A CO2 Control valve controls the ventilation system on the basis of a continuous measurement of both CO2 (indoor climate indicator) and temperature. Control valves with diameter 125 mm. The standard flow rate of the control valves can be changed manually during or after installation via the display menu, the Duco Network Tool or Duco Ventilation App.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaco2-control-valve
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)167
  • Largura (mm)46.5
  • Profundidade (mm)141
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.22
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015630
  • Nome ETIMAir (control) valves and fire valves