Publicar produtos
Communication Print
DUCO

Communication Print

Traduzido por Google,

Impressão de comunicação (Silent Connect & Focus & Energy Premium + Comfort) ModBus App Duco

Especificação
  • Commercial description (product) The Communication Print is an optional print that can be used within the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus*, DucoBox Energy and is standard provided in the DucoBox Eco. This print offers the possibility to have the Duco ventilation systems communicate via ModBus and/or Ethernet (for connection with the Duco Ventilation App). Thanks to ModBus integration, connection to a building management system is possible.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacommunication-print
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)73
  • Largura (mm)25
  • Profundidade (mm)78
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioEpoxy
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.04
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems surveying

Disponibilidade da região

Europa