Publicar produtos
DucoGrille Close 105 (4 blades)
DUCO

DucoGrille Close 105 (4 blades)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaduco-grille-close105-4-blades
  • Familia de productoWall And Window Louvres
  • Grupo de produtosDucoGrille Close
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2110
  • Largura (mm)418
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)14.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação Natural
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC011406
  • Nome ETIMFaçade louver
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading systems