Publicar produtos
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

Traduzido por Google,

A estação meteorológica é essencial para o funcionamento do resfriamento ventilatório,

pois mede a temperatura externa. A estação meteorológica também

inclui:

• Um sensor de luz solar de três direções (leste, sul e oeste)

• Sensor de chuva aquecido (resistente à neve)

• Sensor de velocidade do vento

Especificação
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaduco-weather-station
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVarious Control Components
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)77
  • Largura (mm)96
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)1.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG000013
  • Nome ETIMDomestic switching devices
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_52_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWeather stations

Disponibilidade da região

Europa