Publicar produtos
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium

Traduzido por Google,

O DucoBox Energy Premium é uma unidade de ventilação mecânica com recuperação de calor.

Especificação
  • The DucoBox Energy Premium is a mechanical ventilation unit with heat recovery. It supplies fresh air mechanically to and extracts contaminated air mechanically from the home with the help of integrated fans. During this process, the heat is recovered from the extracted air and transferred to the air supplied.
    The optional, integrated 2-zone system with demand control ensures extremely quiet, intelligent and energy-efficient operation. Control components can be paired with the DucoBox Energy Premium (= master unit). The DucoBox Energy Premium features a frost protection system (with or without heater), a bypass function and constant flow. Semiautomatic configuration ensures the device can be installed quickly
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-energy-premium
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)957
  • Largura (mm)585
  • Profundidade (mm)740
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)43.73
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015220
  • Nome ETIMHeat exchangers