Publicar produtos
DucoBox Energy Sky D275
DUCO

DucoBox Energy Sky D275

Traduzido por Google,

Todas as vantagens dos outros sistemas DUCO MVHR foram adotadas aqui, incluindo a possibilidade de controle de 2 zonas via válvula externa, calibração automática, função de cópia, head-up display, etc.

Especificação
  • The DucoBox Energy Sky with a ventilation flow rate of 275 m ³/h has been specially developed for mounting in compact technical rooms and cramped storage areas, such as in apartment buildings.

    This lightweight ceiling model perfectly complements our Energy Family (Mechanical Ventilation with Heat Recovery systems) and, thanks to its limited height of 30 cm, also fits seamlessly into suspended ceilings. The unit can also be wall-mounted.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-energy-sky-d275
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-03-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Material secundárioPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015220
  • Nome ETIMHeat exchangers

Disponibilidade da região

Europa