Publicar produtos
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

Traduzido por Google,

O DucoBox Reno é uma unidade de extração mecânica compacta, sustentável e extremamente eficiente em termos de energia, desenvolvida para aplicação dentro dos sistemas de Ventilação Natural controlada por Demanda da DUCO e extrai ar úmido e/ou poluído quando necessário e na quantidade necessária. Graças à tecnologia de calibração inteligente e à função de duplicação prática, o tempo de instalação é reduzido ao mínimo. A construção simples e o motor DC eficiente garantem um longo ciclo de vida.

Especificação
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducobox-reno
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)366
  • Largura (mm)318
  • Profundidade (mm)203.5
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CódigoEn_65_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation entities