Publicar produtos
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

Traduzido por Google,

O DucoFlex Roof Transit Compact D160 pode ser usado como ponto de alimentação e extração. A cor cinza escuro e o design desta unidade permitem integrá-la de forma muito discreta em um telhado de ardósia. A vedação de chumbo pré-montada garante uma instalação rápida e estanque. Graças ao design inteligente, esta penetração compacta no telhado é pouco suscetível à turbulência atmosférica. A peça de conexão se encaixa perfeitamente nos tubos DucoFlex ISO D160.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)287
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)3.22
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation and air conditioning systems surveying