Publicar produtos
DucoFlex Muurdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Muurdoorvoer D160

Traduzido por Google,

O DucoFlex Wall feed-through pode ser usado como um ponto de fornecimento e extração com perdas de pressão muito baixas. O flange ajustado com um diâmetro de 160 fornece uma conexão rápida e hermética aos tubos DucoFlex ISO D160 sem qualquer necessidade de peças de conexão. A faixa de condensação pré-ajustada evita possíveis depósitos indesejados de água de condensação pingando. O design elegante e a cor branca ou preta permitem que a unidade seja usada discretamente em qualquer tipo de fachada.

Especificação
    • Connection diameter (mm): 160
    • Transit diameter: depending on the applied supply or extraction pipes
    • Very low pressure losses (seegraphs)
    • Equipped with pre-mounted drip lip
    • Scope of application: vertical wall
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-muurdoorvoer-d160
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)285
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.95
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015240
  • Nome ETIMAir inlet/extraction units