Publicar produtos
DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

Traduzido por Google,
A curva vertical na configuração padrão permite que uma curva de 90° seja feita em dutos ovais rígidos.
Especificação
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-verticale-bocht-90
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)106
  • Largura (mm)106
  • Profundidade (mm)106
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.09
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air