Publicar produtos
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

Traduzido por Google,
"A caixa coletora de teto e piso pode ser usada multifuncionalmente com 3 conexões ovais (F) e 1 conexão oval (M). Isso oferece a possibilidade de conectá-la à caixa coletora de teto e piso 4x oval (F) e assim expandir para 6x conexões ovais (F)."
Especificação
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)68
  • Largura (mm)225
  • Profundidade (mm)225
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioABS
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.39
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air