Publicar produtos
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts

Traduzido por Google,
"A caixa coletora de piso 2x oval é o adaptador entre até um máximo de 12 dutos D63 e 2x DucoFlex oval.
Isso permite que a caixa do manifold seja posicionada de forma mais acessível. O sistema inteligente “Click & Go” fornece uma junção rápida e perfeitamente hermética entre os dutos DucoFlex."
Especificação
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-vloerplenum-12x63-2x-ovaal
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)86
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioABS
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)3.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air