Publicar produtos
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

Traduzido por Google,

"A caixa coletora de piso D180 é o adaptador entre no máximo 12 dutos DucoFlex D63 e uma conexão direta a um duto ascendente D180. O sistema inteligente “Click & Go” fornece uma junção rápida e perfeitamente hermética entre os dutos DucoFlex."

Especificação
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)133
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioABS
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)3.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air