Publicar produtos
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

Traduzido por Google,

O DucoVent Premium Trim é um difusor de ar que se integra perfeitamente ao teto. Pode ser utilizado tanto para insuflação quanto para exaustão. Graças à sua altura de instalação mínima e às partes visíveis que podem ser pintadas, a válvula praticamente se funde ao teto. O design inteligente garante uma distribuição difusa do ar através do efeito Coanda, proporcionando o máximo conforto. Estética e qualidade em um só produto! Uma combinação perfeita com as soluções de ventilação de alta qualidade da DUCO!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaducovent-premium-trim
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)145
  • Profundidade (mm)145
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.14
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011497
  • Nome ETIMVentilation valve

Disponibilidade da região

Europa