Publicar produtos
Easy Switch
DUCO

Easy Switch

Traduzido por Google,

Com o EasySwitch você tem uma placa 'universal' ao seu alcance que permite substituir uma caixa de ventilação desatualizada em um projeto de reforma sem hackear e interromper o trabalho com a DucoBox de alta qualidade, que faz parte da nova geração de caixas de ventilação. Após a instalação na parede, a unidade pode ser facilmente encaixada na placa.

Especificação
  • With the EasySwitch you have a 'universal' plate within reach that allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project without hacking and breaking work with the high-quality DucoBox, which is part of the new generation of ventilation boxes. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate.

    This 'universal' plate allows you to replace an outdated ventilation box in a renovation project with the DucoBox Silent Connect or Focus without hooks. After installation against the wall, the unit can easily be clicked into the plate, resulting in vibration-free operation during exhaust air.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeasy-switch
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)485
  • Largura (mm)485
  • Profundidade (mm)26
Relacionado
  • Material principalPolipropileno expandido
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015260
  • Nome ETIMPressure increase/decrease