Publicar produtos
Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

Traduzido por Google,

Os conjuntos de filtros para o DucoBox Energy Comfort / Premium incluem os seguintes filtros: Para insuflação de ar (SUP): escolha entre filtro grosso 65% (˜ G4) ou filtro ePM1 70% (˜ F7) (apenas Energy Premium)

Especificação
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafilter-set-2xcoarse-65
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-08-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)205
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.16
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCFiltro
  • Código ETIMEG015140
  • Nome ETIMFilters/separators
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyester filter geotextiles
  • Número OmniClass23-27 57 27 11
  • Título OmniclassAir Filter Components