Publicar produtos
Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)
DUCO

Mounting chair standing (Energy Comfort D400/Plus/Premium)

Traduzido por Google,

Em situações em que a montagem da DucoBox na parede não é possível, esta cadeira de montagem permite a montagem no chão. Uso de sifão plano necessário.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamounting-chair-standing-energy-comfort-d400-plus-premium
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)171
  • Largura (mm)763
  • Profundidade (mm)575
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)5.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC011606
  • Nome ETIMAccessories for ventilator