Publicar produtos
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

Traduzido por Google,

O Redutor 125/80 é utilizado para fazer uma conexão rápida e eficiente entre dutos com diâmetro interno de 80 mm e as DucoBoxes com conexão de 125 mm.

Especificação
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareducer-12580
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.06
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG015560
  • Nome ETIMAccessories for flue gases and air