Publicar produtos
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

Traduzido por Google,

O conjunto inclui um cabo coaxial de 8 m com conectores pré-montados em ambas as extremidades. Com este conjunto, a antena do DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy ou DucoBox Eco pode ser movida para um local com uma faixa de RF ideal, se necessário.

Especificação
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaset-coax-kabel
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosVentilation Units
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-05-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.31
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG000001
  • Nome ETIMCables