Publicar produtos
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002
    DURAVIT AG

    D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow Chrome High Gloss - DC1023002

    Traduzido por Google,
    • Superfície cromada durável e de fácil manutenção
    • Função FreshStart de economia de energia: Na posição do meio, apenas água fria flui inicialmente. Somente quando você se move conscientemente para a esquerda é que a água quente é misturada, para consumo reduzido de água quente.
    • Mangueiras de conexão flexíveis
    • Ideal para torneiras de furo único
    • Uma alça
    • Adequado para operação com aquecedor de fluxo contínuo
    • Sustentável e higiênico: cartucho cerâmico suave e durável
    • O limite de temperatura pode ser ajustado individualmente para proteger contra temperaturas excessivamente altas
    • Jato de água bem formado e agradavelmente macio graças à adição de ar (função de ar)
    • Sem haste de tração e conjunto de drenagem. Peça a válvula de descarga separadamente.
    Especificação
    • Duravit D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 167 mm, Spout reach: 107 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 4 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Handle version: - DC1023002010 Duravit D-Code Single lever basin mixer M FreshStart und MinusFlow, FreshStart, MinusFlow, Black Matt, Ceramic cartridge, Height: 167 mm, Spout reach: 107 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 4 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Handle version: - DC1023002046
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-code-single-lever-basin-mixer-m-freshstart-und-minusflow-chrome-high-gloss-dc1023002
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)167
    • Largura (mm)149
    • Profundidade (mm)43
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap