Publicar produtos
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
Starck 3 Toilet wall mounted 220109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet wall mounted 220109

    Traduzido por Google,

    • A borda de descarga fechada garante uma distribuição uniforme da água sem pulverização excessiva e máxima higiene: graças às pequenas aberturas, quase nenhuma sujeira pode entrar.
    • Grande volume de água de descarga: 6 litros
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Consumo de água particularmente eficiente e econômico: Unified Water Label (UWL) classe 2
    • Instalação na parede
    • Modelo Washout: evita salpicos e permite a amostragem

    Especificação
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washout model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2 - 2201090000
      • Duravit Starck 3 Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washout model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, WonderGliss, UWL-class: 2 - 22010900001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastarck-3-toilet-wall-mounted-220109
    • Familia de productoStarck 3
    • Grupo de produtosToilet wall mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2030
    • Título CSI UniFormat IISanitary Waste