Publicar produtos
Bianca Sconce 20"
Bianca Sconce 20"
Bianca Sconce 20"
Bianca Sconce 20"
Bianca Sconce 20"

    Bianca Sconce 20"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Bianca é construído em torno de discos de acrílico cristalino cortados a laser que dispersam e suavizam a luz, combinados com componentes de latão maciço de alta qualidade. A altura de 50 cm confere à luminária um perfil esguio e alongado com uma presença elegante e refinada. Disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto.

    A silhueta alta é ideal para emoldurar um espelho de banheiro ou penteadeira, para alinhar em pares em um corredor ou para destacar uma entrada. A luz suave e difusa é perfeita para banheiros, quartos, corredores e interiores de estabelecimentos de hotelaria. Ideal tanto para ambientes residenciais quanto comerciais. Também disponível em tamanho menor como o aplique de parede Color Bianca de 30 cm (12 polegadas).

    Especificação
    • Dimensions

      Height: 20", Depth: 6", Acrylic Backplate: 6"
      Note: Fixure must be installed by rotating into place and requires 2" of clearance off wall and 10" of clearance on each side. If wall, ceiling, or obstruction is closer than this distance, it may be necessary to use a non-acrylic canopy which installs without rotating fixture. Contact Dutton Brown to discuss options.

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabianca-sconce-20
    • Familia de productoBianca Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)6
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States