O plafon Big Orbi é uma luminária de teto inspirada no design moderno de meados do século XX, feita de latão e alumínio, com quatro globos de vidro opalino soprado à mão de 20 cm dispostos ao redor de um corpo central. Com 74 cm de largura e 14,5 cm de diâmetro na base, fica a 33 cm do teto, proporcionando uma luminária imponente para ambientes maiores, sem a necessidade de uma longa extensão. Disponível com acabamento em latão ou níquel, pesa 3,2 kg. O vidro opalino difunde a luz uniformemente em todas as direções.
A luminária possui quatro soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma configuração para teto inclinado está disponível com um acessório para instalação reta. Pode ser o destaque de uma sala de jantar, da sala de estar de uma suíte de hotel ou de uma sala de conferências de escritório, ou ainda ser replicada em um salão de restaurante ou em um terraço coberto. O plafon Orbi de 15 cm e o lustre Big Orbi possuem o mesmo design, adequados para ambientes de diferentes tamanhos e alturas de teto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |