Publicar produtos
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"
Cap Flush Mount 8"

    Cap Flush Mount 8"

    Traduzido por Google,

    O plafon Cap Flush Mount 8" é uma luminária de teto inspirada no estilo moderno de meados do século XX, feita de latão com um globo de vidro opalino de oito polegadas. Possui uma base de 5,7 polegadas, altura total de 11 polegadas do teto e pesa 900 gramas. Está disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto e pode ser configurada para tetos planos ou inclinados com um suporte giratório para instalação em linha reta. O globo de vidro opalino difunde uma luz suave e uniforme em todas as direções.

    A luminária possui um soquete E26 de base média com capacidade máxima de quinze watts e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada com fiação fixa e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Seu perfil compacto é ideal para tetos baixos: pode ser repetida em corredores de hotéis ou escritórios, centralizada em banheiros de hóspedes ou closets, em lavabos de restaurantes ou sob varandas cobertas. Também está disponível nos tamanhos de 6, 10 e 12 polegadas, com pendentes e arandelas coordenados, permitindo que uma família realize todo o projeto.

    Especificação
    • Dimensions

      Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      11".

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacap-globe-flush-mount-8
    • Familia de productoCap Flush Mount
    • Grupo de produtosFlush Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)8
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States