Publicar produtos
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount

    Color Ballsy Flush Mount

    Traduzido por Google,

    O plafon Color Ballsy é uma luminária de teto inspirada no design moderno de meados do século XX, feita de alumínio, latão e vidro opalino. Três globos de vidro opalino de 15 cm (6 polegadas) repousam sobre uma base de 25 cm (10 polegadas), resultando em uma largura total de 33 cm (13 polegadas) e uma altura de apenas 24 cm (9,5 polegadas) do teto. Disponível em 14 cores e com acabamentos em latão, níquel ou preto, pesa 2,7 kg (6 libras). Os globos de vidro opalino difundem uma luz suave e uniforme em todas as direções.

    A luminária possui três soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de nove watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Seu perfil baixo foi projetado para tetos baixos e espaços com portas de abrir altas: centralizada na entrada de um quarto de hotel, sobre um lounge ou bar de vinhos com teto baixo, em uma sala de espera de clínica pediátrica ou berçário, em um banheiro de restaurante ou sob uma varanda coberta. É para instalação somente no teto e não é adequada para instalação na parede.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 13", Globe: 6", Canopy: 10" x 0.6"

      Hanging Height

      9.5"

      Weight

      6 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      3 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-ballsy-globe-flush-mount
    • Familia de productoBallsy Flush Mount
    • Grupo de produtosFlush Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.5
    • Largura (polegadas)13
    • Profundidade (polegadas)13
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States