Publicar produtos
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier

    Color Big Axia Chandelier

    Traduzido por Google,

    O lustre Color Axia é um lustre linear de globos, inspirado no design moderno de meados do século XX, feito de alumínio, latão e vidro opalino soprado à mão. Seis globos de 15 cm (6 polegadas) percorrem uma estrutura horizontal de 117 cm (46 polegadas), com 15 cm (6 polegadas) de largura e 43 cm (17 polegadas) de altura, suspensa por duas hastes com um dossel de 13 cm (5 polegadas). A altura de suspensão é ajustável de 56 a 102 cm (22 a 40 polegadas) com as hastes inclusas. Está disponível em 14 cores e com acabamento em latão, níquel ou preto, e pesa 5,4 kg (12 libras). Os globos de vidro opalino difundem a luz uniformemente ao longo de toda a extensão da luminária.

    O lustre possui seis soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de nove watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é conectado diretamente à rede elétrica e pode ser dimerizado com lâmpadas dimerizáveis ​​em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá. Suas proporções o tornam ideal para uma mesa de jantar comprida ou ilha de cozinha, uma mesa de sala de conferências, uma mesa comunitária de restaurante ou bar, ou uma recepção de hotel. Também está disponível na versão Big Axia, com globos de oito polegadas, para mesas e ambientes maiores.

    Especificação
    • Dimensions

      Length: 50", Width: 8", Fixture Height: 21", Globe Diameter: 8", Canopy: 5"

      Hanging Height

      24" - 42". Two 12" and four 6" extension rods included.
      Please note when adding extension rods for this fixture, you must purchase twice as many extension rods. For example, if you want to add 12" of hanging height, two additional 12" extension rods will be required.

      Weight

      17 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-big-axia-chandelier
    • Familia de productoBig Axia Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42
    • Largura (polegadas)50
    • Profundidade (polegadas)8
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States