O plafon Color Big Orbi é uma luminária de teto inspirada no design moderno de meados do século XX, feita de latão e alumínio, com quatro globos de vidro opalino soprado à mão de 20 cm dispostos ao redor de um corpo central. Com 74 cm de largura e uma canopla de 14,5 cm, fica a 33 cm do teto, proporcionando uma iluminação imponente mesmo em ambientes maiores, sem a necessidade de uma longa extensão. Disponível em 14 cores e com acabamentos em latão, níquel ou preto, pesa 3,2 kg. Os globos difundem a luz uniformemente em todas as direções.
A luminária possui quatro soquetes E26 de base média, cada um com capacidade máxima de quinze watts, e aceita lâmpadas LED ou incandescentes (lâmpadas não inclusas). Funciona com 120 volts, é instalada diretamente na rede elétrica e é dimerizável com lâmpadas dimerizáveis em um dimmer de parede compatível. Possui certificação UL para locais úmidos nos Estados Unidos e Canadá, e uma configuração para teto inclinado está disponível com um acessório para instalação reta. Pode ser o destaque de uma cozinha, sala de jogos ou sala de espera, ou repetida em um salão de café ou varanda coberta. O plafon Orbi de 15 cm e o lustre Big Orbi apresentam as mesmas cores e design em ambientes de diferentes tamanhos e alturas de teto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |