Publicar produtos
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier
Color Big Prisma Chandelier

    Color Big Prisma Chandelier

    Traduzido por Google,

    O lustre Color Big Prisma de 42" apresenta um perfil arrojado e assimétrico que transforma espaços amplos. Elevando o estilo clássico de um design moderno de meados do século XX, esta luminária de alumínio usinada em CNC possui braços que se cruzam com acabamento em uma das 14 cores de pintura eletrostática e uma das três opções de acabamento disponíveis.

    Fabricada artesanalmente com precisão, sua geometria dimensional e precisão escultural criam um ponto focal impressionante para salas de jantar, halls de entrada ou espaços integrados. Feita sob encomenda para projetos onde os detalhes são tão importantes quanto causar uma impressão duradoura.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 42", Fixture Height: 21", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      25" - 43". Height varies via included 12" and two 6" extension rods.
      Add-on extension rods available for purchase.

      Weight

      15 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Five medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-big-prisma-chandelier-lighting
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43
    • Largura (polegadas)42
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States